Публікуйте свої продукти
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    Специфікація
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRA-RainAid-Tank-Valve
    • Сімейство продуктівWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Група продуктівRainwater Harvesting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_24
    • Опис Uniclass 2015Drainage valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves