Публікуйте свої продукти
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    The Sanitary Check Valve series W5000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Специфікація
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
    • Група продуктівCheck Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCWafer check valves
    • Код UNSPSC40141637
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Опис Uniclass 2015Check valves
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Заголовок OmniClassCheck Valves

    Доступність регіону

    Північна Америка