Публікуйте свої продукти
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

The Watts W-700X Pump Control Valve is designed to protect the pump from water hammer shock. It’s generally used in building services, water treatment, etc.

Специфікація
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівAutomatic Control Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Азія
China

Схожі продукти