Публікуйте свої продукти
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Watts Drainage Products WPS Series copolymer black polypropylene pipe sleeve.

Специфікація
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівDrainage Specialties
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка