Публікуйте свої продукти
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Series WPWMV WaterPEX washing machine shut off valve makes it quick and easy to shut off all water supply to the washing machine. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. Water supply is shut off with a single easy lever handle.

Специфікація
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Заголовок OmniClassMixing Valves