Публікуйте свої продукти
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
    Weather Shield Windows & Doors

    Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window

    Add drama to the corners of your home design by opening them up to more glass. Our 90° corner windows have a narrow 1 -15/16" mullion designed to give you more view and less distraction.

    Style: Narrow 1-15/16” mullion adds drama to the corner of your home design by opening them up to more glass and a better view.

    Configuration: Available in sizes up to 4' x 8'.

    Low Maintenance: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.

    Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.

    Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.








    Keywords: Corner Windows, Corner Window, Strong Window, Fixed Window, Contemporary Window, Kolbe Windows, Pella Windows, Lincoln Windows, Windows, Glass Window, Big Window

    Специфікація
    • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

      Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерContemporaryCornerWindow
    • Сімейство продуктівContemporary Collection
    • Група продуктівWeather Shield Contemporary Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Corner Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC000701
    • Назва за ETIMWindow opener
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11 11
    • Заголовок OmniClassWindow Sections
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати