Публікуйте свої продукти
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua
Weber Saint-Gobain ES

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
Специфікація
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberdry-PUR-seal-aqua
  • Сімейство продуктівWaterproofing and moisture treatment
  • Група продуктівLiquid membrane waterproofing
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Опис Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems