Публікуйте свої продукти
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
Специфікація
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberep-hormiplus
  • Сімейство продуктівRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Група продуктівConcrete repair
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMortar
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars