Публікуйте свої продукти
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Multipurpose concrete repairer with express setting, Class R3
Специфікація
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberep-hormitec-express
  • Сімейство продуктівRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Група продуктівConcrete repair
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMortar
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars