Публікуйте свої продукти
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
    Weber Saint-Gobain ES

    Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Epoxy gasket resistant to stains and chemical attacks
    Специфікація
    • High strength epoxy mortar, very easy to apply and clean, specially designed for the realization of watertight joints 2 to 15 mm wide between tiles, as well as for the adhesion of ceramic parts of any format and absorption, in areas that require high resistance to chemical agents, both indoors and outdoors.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерweberepox-easy
    • Сімейство продуктівCeramic laying and grouting
    • Група продуктівCeramic grouting
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-01-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC003182
    • Назва за ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_60
    • Опис Uniclass 2015Paving jointing mortars