Публікуйте свої продукти
Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect
Weber Saint-Gobain ES

Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Water-based bi-component alliatic polyurethane varnish
Специфікація
  • High-performance water-based two-component transparent alphatic polyurethane designed for the durable protection of continuous mineral decorative flooring, especially with weberfloor design, providing a matte and natural finish to the pavement providing them with high abrasion resistance and excellent stain protection, reducing pavement maintenance times. It can also be used for the protection of all types of pavements with light traffic.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberfloor-protect
  • Сімейство продуктівScreed and decoration of floors
  • Група продуктівDecorative solutions
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors