Публікуйте свої продукти
Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100
Weber Saint-Gobain ES

Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

100% solid colored epoxy resin suitable as paint, multilayer and self-leveling
Специфікація
  • Two-component epoxy resin colored in 100% solvent-free solid base for universal use in paint, multilayer and self-leveling systems on industrial pavements or car parks with heavy rolling traffic, where high wear resistance is required.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерweberfloor-PX-100
  • Сімейство продуктівScreed and decoration of floors
  • Група продуктівCoatings
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Опис Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems