Публікуйте свої продукти
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
    Weber Saint-Gobain ES

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Специфікація
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwebertene-advance
    • Сімейство продуктівETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Група продуктівOrganic Coatings
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-01-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCWall