Публікуйте свої продукти
Innervegger Leca® block
Weber Saint-Gobain NO

Innervegger Leca® block

Det benyttes veldig mye Leca blokker til innvendige bærende og ikke bærende vegger samt utvendig til kalde konstruksjoner som garasje, boder osv. Lecas gode egenskaper til slike vegger er både det rent praktiske (små enheter som er lette å håndtere på en byggeplass) og det byggtekniske (bæreevne, lyd og brann). Innervegger kan i prinsippet mures av alle dimensjoner og typer Leca blokker. I praksis begrenser det seg imidlertid til Leca Blokk, Leca Finblokk og Leca Lydblokk, mens Leca Isoblokk hovedsakelig benyttes til yttervegger.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерiv_leca_88
  • Сімейство продуктівLeca®
  • Група продуктівSystem
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-11-13
  • Номер видання2
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)88
Пов'язані
  • Матеріал основнийMasonry
  • Матеріал допоміжнийMasonry
  • Розроблено вНорвегія
  • Виготовлено вНорвегія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCMember
  • Назва UNSPSCBricks
  • Код UNSPSC301316

Доступність регіону

Європа
Норвегія