Публікуйте свої продукти
Leca®Block 88
Weber Saint-Gobain NO

Leca®Block 88

Det benyttes veldig mye Leca blokker til innvendige bærende og ikke bærende vegger samt utvendig til kalde konstruksjoner som garasje, boder osv. Lecas gode egenskaper til slike vegger er både det rent praktiske (små enheter som er lette å håndtere på en byggeplass) og det byggtekniske (bæreevne, lyd og brann). Innervegger kan i prinsippet mures av alle dimensjoner og typer Leca blokker. I praksis begrenser det seg imidlertid til Leca Blokk, Leca Finblokk og Leca Lydblokk, mens Leca Isoblokk hovedsakelig benyttes til yttervegger.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLB88
  • Сімейство продуктівLeca®
  • Група продуктівProdukter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-11-13
  • Номер видання2
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)88
Пов'язані
  • Матеріал основнийMasonry
  • Матеріал допоміжнийMasonry
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCMember
  • Назва UNSPSCBricks
  • Код UNSPSC301316