Публікуйте свої продукти
Designfloor
Designfloor
Designfloor
    Weber Saint-Gobain SE

    Designfloor

    Weber Designfloor is a system in which has solid color finishing without any other surface coating, for keeping an aesthetic appearance. Weber Designfloors are available in two variants.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDesigngolv
    • Сімейство продуктівGolv
    • Група продуктівGolv - system
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-08-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийCement
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring