Публікуйте свої продукти
wedi® Fundo Linear Shower Bases
wedi® Fundo Linear Shower Bases
    wedi Corporation

    wedi® Fundo Linear Shower Bases

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    Специфікація
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwedi-fundo-linear-shower-bases
    • Сімейство продуктівWedi US
    • Група продуктівShower Products
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-05-27
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers