Публікуйте свої продукти
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
    Weland AB

    Bench Bonum

    Bench Bonum is made from hot-dip galvanised steel grating. A robust design for use both indoors and out. Suitable for public spaces, such as streets and squares, parks, golf courses, picnic places, camp sites, bathing places etc. or for private use. The grating lets rain and snow run through, giving year-round sitting comfort. The furniture requires minimal maintenance. It can be supplemented with LED lighting, giving seating an increased level of safety when used in locations such as underground train stations or parks.

    Специфікація
    • Dimensions: 1594x820x763 mm
      Weight: 46.1 kg
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbench_bonum
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівOutdoor Furniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)820
    • Ширина (мм)1594
    • Глибина (мм)763
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)46.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Опис Uniclass 2015External furniture systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)