Публікуйте свої продукти
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door
    Weland AB

    Entrance grating A33X11, Z-frame, Embedded Revolving Door

    A complete entrance grating for revolving doors. Incl. Z-profile frame for embedding. Grating that is well suited for use in shops, offices, and warehouses, etc. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different standard sizes.

    Специфікація
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm
      Height: 25 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile kerb angle frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерentrance_grating_a33x11_door_fixed_z-profile
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEntrence Grating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Entrance Flooring
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція