Публікуйте свої продукти
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm

    A smaller and freestanding entrance grating with adjustable legs. Suitable for entrances with a slight height difference between ground and entrance floor. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different stocked formats.

    Специфікація
    • Entrance grating type A.
      Mesh width: 33x11 mm, surrounded by a 50 mm deep edge bar
      Grating height: 25 mm.
      Grating incl. 4 adjustable support legs 160-235 mm
      Weight: 40.6 kg/m2
      All material is hot-dip galvanised.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерentrance_grating_a33x11_legs_160-235
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEntrence Grating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Entrance Flooring
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція