Публікуйте свої продукти
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
Entrance grating N6, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-frame, Embedded

    A smaller type of entrance grating, including an L-profile kerb angle frame. Choose from a number of different stocked formats.

    Специфікація
    • Entrance grating type N6,
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle bar frame 35x20x3 mm
      Incl. L-profile kerb angle frame 40x25x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерentrance_grating_n6_frame_l40x25x3
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEntrence Grating
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2018-04-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Entrance Flooring
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція