Публікуйте свої продукти
Step stools
Step stools
    Weland AB

    Step stools

    Weland Steel Pallets simplify access to the workplace. It can be easily linked together to produce a larger working area. The step stools improve the ergonomics to provide a sustainable work environment.

    Специфікація
    • Height 50, 100, and 150 mm
      Grating: H6 25/3
      Depth, edge bar 50 x 3 mm
      Mesh width: c/c 33 x 75 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfloor_racks
    • Сімейство продуктівMezzanine and Gangway
    • Група продуктівFloor Racks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_25_96_35_31
    • Опис Uniclass 2015Footway gratings
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 36.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Catwalks
    • Номер OmniClass23-13 19 15
    • Заголовок OmniClassGratings

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція