Публікуйте свої продукти
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail

    4.4 з 5 зірок4.4(7 відгуки)

    Steel walkway Flex is built entirely from standard components and can be quickly and easily installed without the need for welding. The footbridge is width-adjustable and available in three different lengths. The walkway surface is made from grating. The sectional railing is also available in a number of different versions. A kick strip can be installed to prevent objects from falling down off the footbridge. Steel walkway Flex with support legs can be installed directly to the sub-structure.

    Специфікація
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgangway_flex_legs_intermediate
    • Сімейство продуктівRamp
    • Група продуктівGangway
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Ramps
    • Класифікація IFCRamp
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Walkways
    • Номер OmniClass23-17 23 13
    • Заголовок OmniClassWalkways

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція