Публікуйте свої продукти
AERO Compressor Pump
Weland Aluminium AB

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWAL_aero_compressor_pump
  • Сімейство продуктівBicycle parking
  • Група продуктівBicycle rack
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийHot-dip Galvanized
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Дитячий майданчик
  • Класифікація IFCCompressor
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Опис Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps