Публікуйте свої продукти
Balcony Aluminium
Weland Aluminium AB

Balcony Aluminium

The balcony consists of extruded aluminium profiles.

The depth is in 50 mm intervals due to the width of the modules.

These balconies can be installed with all kinds of mounting and they can have up to 5 meters span.

For more information please contact our sales representative Niclas!

Специфікація
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions:

    • Max width: 5000 mm
    • Min width: 100 mm
    • Max depth: 3000 mm
    • Min depth: 250 mm

    For dimensions exceeding these please make a request.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWAL_balcony_aluminium
  • Сімейство продуктівBalcony
  • Група продуктівBalcony Aluminium
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - балкони
  • Номер OmniClass23-13 35 23 17
  • Заголовок OmniClassBalconies and Overhang Units

Доступність регіону

Європа
Denmark
Norway
Sweden
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit