Публікуйте свої продукти
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Our very popular railings with expanded metal are available in any color of your choosing.

    We have several top rail profiles to choose from.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Специфікація
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

      Image 3: Low panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 4: High panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profil (U-200x18)

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile(U-200x18)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWAL_balcony_railing_expanded_metal_side
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівBalcony Railing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (71)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit