Публікуйте свої продукти
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Специфікація
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівBalcony Railing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (72)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit