Designed to ease the installation of the N-Shape ZURN WILKINS Model 450ST and 475ST series Backflow Prevention Assemblies. Ideal for retrofitting existing installations, or where space is limited. The integral thrust support between the elbows eliminates the need for additional thrust blocking. For Model 400STR Setters see Valve Setters specification sheets.
Compliance:
• Certified to NSF/ANSI 372* by IAPMO R&T
*(0.25% MAX. WEIGHTED AVERAGE LEAD CONTENT)
Features:
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |