Публікуйте свої продукти
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAG
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани