Публікуйте свої продукти
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-460xl
  • Сімейство продуктівBackflow Preventers
  • Група продуктівPressure Vacuum Breaker
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBronze
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Опис Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves