Публікуйте свої продукти
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4104 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASSII systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions

Compliance:

  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • SS option - California State Fire Marshall Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" NPT threads
  • Available with rough chrome finish
  • Available with Grooved inlet and outlet
Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzurn-zw4104
  • Сімейство продуктівFire Protection
  • Група продуктівPressure Regulating Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBronze
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 47
  • Заголовок OmniClassPressure Regulating Valves