Публікуйте свої продукти
Thermally Fused Laminate Panels
Wilsonart®

Thermally Fused Laminate Panels

Wilsonart® Thermally Fused Laminate Panels are curated to deliver every vision for stylish design. Infuse any space with the perfect combination of individual flair, functionality, cleanability, and desirable craftsmanship.

Decorative panels crafted for a distinct style and coordination.

Зв’яжіться з Wilsonart®

Специфікація
  • Extraordinary Coordination

    Wilsonart® TFL Panels can be best-matched with Wilsonart® HPL, Edgeband, and Cabinet Door & Molding options for industry-leading visual coordination. A suite of solutions is always available through the Wilsonart distribution network.

    Extraordinary Simplicity

    Each panel is crafted to meet industry performance standards for wear, stain, and scratch resistance to ensure durability in less demanding settings.

    Extraordinary Value

    More affordable than alternative materials and available in multiple substrate options.

    Extraordinary Sustainability

    Benefits the ecosystem and avoids harvesting of old-growth forests. Manufactured in the USA. FSC® solutions are available upon request. UL GREENGUARD Gold Certified for indoor air quality and peace of mind.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwilson-art-thermally-fused-laminate-panels
  • Сімейство продуктівThermally Fused Laminate (TFL)
  • Група продуктівPanels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminated Paper
  • Матеріал допоміжнийPaper
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Sheet Materials
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94
  • Опис Uniclass 2015Veneers and facings
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Номер OmniClass23-15 15 33
  • Заголовок OmniClassWall Finish Restoration Products

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка