Публікуйте свої продукти
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
    Wilsonart®

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart® Solid Surface oval sinks offer soft lines for a design that blends well into any space.

    Зв’яжіться з Wilsonart®

    Специфікація
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • Сімейство продуктівSolid Surfaces
    • Група продуктівSinks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-16
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSolid surface
    • Матеріал допоміжнийSolid surface
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-19 31 17 13
    • Заголовок OmniClassLavatory Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка