Публікуйте свої продукти
Winsted Custom Division
Winsted

Winsted Custom Division

If your control room requires a true one-of-a-kind console, Winsted has the solution. For more that 25 years our custom division has specialized in the design, engineering, fabrication and installation of custom consoles. Our experts create control room environments that bring form and function together to meet your exact requirements.

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwinsted_custom
  • Сімейство продуктівDesk System
  • Група продуктівWinsted Custom Division
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-12-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код UNSPSC44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Опис Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS