Публікуйте свої продукти
Prestige Sight-Line Consoles - Single Operator
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - Single Operator

3.3 з 5 зірок3.3(6 відгуки)
Sight-Line Consoles are ergonomic, modular, and adaptable, giving users flexibility in any control room environment. Sight-Line consoles feature the Versa-Trak monitor support system which offers the ultimate in adjustability. Monitor viewing angles and sight lines are easily optimized based on personal needs. Sight-Line is a beautiful console with a feature-set second to none. For additional information and configurations please visit Prestige Sight-Line Consoles

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Специфікація
  • Consoles, Consoles, Consoles

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwinsted_sightline
  • Сімейство продуктівDesk System
  • Група продуктівPrestige Sight-Line Consoles
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код UNSPSC44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Опис Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS