Публікуйте свої продукти
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet
    Meble Wójcik

    TORONTO - cabinet

    Специфікація
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTOK09
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівToronto
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-12-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)845
    • Ширина (мм)1400
    • Глибина (мм)422
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Матеріал допоміжнийMDF
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56