Публікуйте свої продукти
ARY cable suspended surface canopy
ARY cable suspended surface canopy
ARY cable suspended surface canopy
ARY cable suspended surface canopy
ARY cable suspended surface canopy
    XAL

    ARY cable suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; shades as accessory in RAL colours velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white or signal black; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARY_cable_suspended_surface_canopy
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Suspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (18)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (28)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (36)