Публікуйте свої продукти
BO 45 PROFILES 40 1 lamp
BO 45 PROFILES 40 1 lamp
    XAL

    BO 45 PROFILES 40 1 lamp

    Cylindrical spotlight made of aluminium; powder coated; spotlight can be installed without tools in MINO 40 system or FRAME 40 system; rotatable and tiltable; converter in the adapter; high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; optional asym. light distribution; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBO_45_PROFILES_40_1_lamp
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Surface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (18)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (24)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (10)