Публікуйте свої продукти
FRAME 40 reflector trim
FRAME 40 reflector trim
FRAME 40 reflector trim
FRAME 40 reflector trim
FRAME 40 reflector trim
FRAME 40 reflector trim
    XAL

    FRAME 40 reflector trim

    Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFRAME_40_reflector_trim
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Recessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (18)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (24)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (10)