Публікуйте свої продукти
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMINIMAL_100_trimless
  • Сімейство продуктівLighting
  • Група продуктівCeiling | Surface
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-21
  • Номер видання3
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вAustria
  • Виготовлено вAustria
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEG000027
  • Назва за ETIMLuminaires
  • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Код UNSPSC3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (45)
4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
4.4 з 5 зірок 4.4 (28)
4.4 з 5 зірок 4.4 (9)
4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
4.8 з 5 зірок 4.8 (18)