Публікуйте свої продукти
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
    XAL

    MINO 60 CIRCLE suspended

    4.8 з 5 зірок4.8(9 відгуки)
    Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed; light inset consisting of highly reflective coated die-cast aluminium for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional with direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; sound absorbing elements available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMINO_60_CIRCLE_suspended
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Suspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-21
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (49)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)