Публікуйте свої продукти
MINO 60 surface
MINO 60 surface
MINO 60 surface
    XAL

    MINO 60 surface

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMINO_60_surface
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Surface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-09-07
    • Номер видання4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (23)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)