Публікуйте свої продукти
MITA circle 160 ceiling
MITA circle 160 ceiling
MITA circle 160 ceiling
MITA circle 160 ceiling
    XAL

    MITA circle 160 ceiling

    Cylindrical ceiling surface mounted luminaire made of aluminium; slim design; ring shaped arranged reflectors; surface powder coated; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round sensor installed in the cut-out; sensor with DALI-2 control: brightness and presence sensor; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMITA_circle_160_ceiling
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Surface
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (48)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)