Публікуйте свої продукти
MITA circle 450 opal suspended
MITA circle 450 opal suspended
    XAL

    MITA circle 450 opal suspended

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; suspended; with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; electronic operating unit installed in the canopy; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMITA_circle_450_opal_suspended
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Suspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-19
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (23)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)