Публікуйте свої продукти
MOVE IT PRO track surface suspended
MOVE IT PRO track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO track surface suspended

    Extruded aluminium profile with 45 mm width and 59 mm height; for ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; designed for continuous lighting systems, L / T / X connectors for flexible system design; with integrated 3-phase copper conductors + 4 emergency lighting copper conductors (2 emergency lighting circuits) + 2 DALI copper conductors for take off of supply voltage, emergency lighting power supply and DALI signal; customcut possible; surface powder coated; insets, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; light inserts with different patterns of light distribution, emergency light inserts (escape sign and emergency luminaires) for operation on a central battery system and sensor inserts can be integrated
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMOVE_IT_PRO_track_surface_suspended
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Track
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (45)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (28)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (36)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (18)