Публікуйте свої продукти
SASSO 40 round adjustable trimless
SASSO 40 round adjustable trimless
SASSO 40 round adjustable trimless
SASSO 40 round adjustable trimless
    XAL

    SASSO 40 round adjustable trimless

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface lacquered; for trimless installation in plasterboard ceilings; light inset rotatable and tiltable; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSASSO_40_round_adjustable_trimless
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Recessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (24)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (18)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (10)