Публікуйте свої продукти
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
    XAL

    SASSO 60 emergency trimless exposed concrete

    Round inset (Emergency Light); installation without tools; for trimless installation; surface lacquered; LED emergency light inset: 3 variants with different test possibilities - Basic with test button, selftest with status LED or Pro DALI with monitoring via DALI
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSASSO_60_emergency_trimless_exposed_concrete
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Recessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-14
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (36)