Публікуйте свої продукти
SASSO 60 round downlight trim
SASSO 60 round downlight trim
SASSO 60 round downlight trim
    XAL

    SASSO 60 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface lacquered; fixed symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSASSO_60_round_downlight_trim
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Recessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-06
    • Номер видання4
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (23)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)