Публікуйте свої продукти
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable offset trim square

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (square); light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSASSO_PRO_100_adjustable_offset_trim_square
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Recessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (7)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (28)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (18)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (36)