Публікуйте свої продукти
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
    XAL

    SETA linear direct ceiling/suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, round design (only ø 61 mm); no visible screws; designed for lighting systems; linear design; surface powder coated; for ceiling surface mounting or suspended mounting; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high gloss reflector with faceted design; direct light distribution; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSETA_linear_direct_ceiling-suspended_system
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling | Suspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вAustria
    • Виготовлено вAustria
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Опис Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (23)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (37)